Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

AVTQ

003L3026

AVTQ-MEMBR.GEH.

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DescrizioneAVTQ-MEMBR.GEH.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunzioneAttuatore di portata
Gruppo prodottiAttuatori - Temperatura
Material DescriptionDIAPHRAGM HOUSING
Caratteristica
Valore
Product line08
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura trasporto [°C] [Max]50 °C
Temperatura trasporto [°C] [Min]-20 °C
Tipo di prodottoAVTQ

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.59 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto0.59 Kilogram