Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 40, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm²

003G5697

Funzione: Regolatore press. diff. con sfioro

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
ApplicazioneTeleriscaldamento e teleraffrescamento
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Classe pressionePN 40
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm] [Max]125 mm
Diametro [mm] [Min]15 mm
Dimensione attuatore [cm2]80 cm²
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunzioneRegolatore press. diff. con sfioro
Gruppo prodottiAttuatori - Pressione e portata
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]3.00 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]0.50 bar
Limitazione portataNo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionAFPA 2, PN 40, 0.50 bar - 3.00 bar, 80 c
Materiale corpoAcciaio tipo 1.0345, zincato
Materiale membrana attuatoreEPDM (rullo, rinforzato in fibra)
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione di esercizio [bar] [Max]40 bar
Pressione nominale [bar]40 bar
Product line08
Regolatore di pressioneRegolatore di limitazione della pressione differenziale
Regolazione portataNo
Spring colouryellow
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipo di impostazioneAdjustable
Tipo di prodottoAFPA 2
Versione montaggioBypass

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo13.2 Kilogram
Peso netto12.4 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume51.253 Liter
EAN/UPC5710104523576