AFPA 2, PN 16, 0.4 bar - 1.5 bar, 320 cm²
003G5693
Funzione: Regolatore press. diff. con sfioro
003G5693
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
| Applicazione | Teleriscaldamento e teleraffrescamento |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Differential pressure relief actuator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] [Max] | 250 mm |
| Diametro [mm] [Min] | 15 mm |
| Dimensione attuatore [cm2] | 320 cm² |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funzione | Regolatore press. diff. con sfioro |
| Gruppo prodotti | Attuatori - Pressione e portata |
| Impostazione pressione differenziale [bar] [Max] | 1.50 bar |
| Impostazione pressione differenziale [bar] [Min] | 0.40 bar |
| Limitazione portata | No |
| Material Description | AFPA 2 PN16 0,4-1,5 320cm2 red |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale corpo | Acciaio tipo 1.0345, zincato |
| Materiale membrana attuatore | EPDM (rullo, rinforzato in fibra) |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| pH mezzo [Max] | 10 |
| pH mezzo [Min] | 7 |
| Pressione di esercizio [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressione nominale [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Regolatore di pressione | Regolatore di limitazione della pressione differenziale |
| Regolazione portata | No |
| Spring colour | red |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo di impostazione | Adjustable |
| Tipo di prodotto | AFPA 2 |
| Versione montaggio | Bypass |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 27 Kilogram |
| Peso netto | 20.5 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 186.96 Liter |
| EAN/UPC | 5715162292488 |