Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 16, 1.5 bar - 6 bar, 80 cm²

003G5689

Funzione: Regolatore press. diff. con sfioro

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
ApplicazioneTeleriscaldamento e teleraffrescamento
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneDifferential pressure relief actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm] [Max]125 mm
Diametro [mm] [Min]15 mm
Dimensione attuatore [cm2]80 cm²
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
FunzioneRegolatore press. diff. con sfioro
Gruppo prodottiAttuatori - Pressione e portata
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]6.00 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]1.50 bar
Limitazione portataNo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionAFPA 2 PN16 1,5-6 80cm2 red
Materiale corpoAcciaio tipo 1.0345, zincato
Materiale membrana attuatoreEPDM (rullo, rinforzato in fibra)
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione di esercizio [bar] [Max]16 bar
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Regolatore di pressioneRegolatore di limitazione della pressione differenziale
Regolazione portataNo
Spring colourred
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipo di impostazioneAdjustable
Tipo di prodottoAFPA 2
Versione montaggioBypass

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo12.371 Kilogram
Peso netto10 Kilogram
Volume52.746 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162292587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm