Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 25 |
| Colore | Giallo |
| Contains batteries | No |
| Corsa [mm] | 7.00 mm |
| Descrizione | AFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 giallo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] [Max] | 250 mm |
| Diametro [mm] [Min] | 15 mm |
| Dimensione attuatore [cm2] | 250 cm² |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funzione | Regolatore press. diff. con sfioro |
| Gruppo prodotti | Attuatori - Pressione e portata |
| Impostazione pressione differenziale [bar] [Max] | 0.60 bar |
| Impostazione pressione differenziale [bar] [Min] | 0.10 bar |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Limitazione portata | No |
| Material Description | AKTUATOR TIL DIFFERENSTRYK |
| N. dossier SCIP | 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564 |
| Nome prodotto dossier SCIP | AFP/A/B |
| pH mezzo [Max] | 10 |
| pH mezzo [Min] | 7 |
| Pressione di esercizio [bar] [Max] | 25 bar |
| Pressione nominale [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Regolatore di pressione | Regolatore di sfioro pressione |
| Regolazione portata | No |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 150 °C |
| Tipo di impostazione | Adjustable |
| Tipo di prodotto | AFPA |
| Versione montaggio | Bypass |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 13.547 Kilogram |
| Peso netto | 12.463 Kilogram |
| Volume | 47.04 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808368 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |