Danfoss logo
VDHT 3_4 -1 EA Solenoid valve body

Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NO, Industrial

180L1035

Flusso [gpm] [Max]: 40, Flusso [l/min.] [Max]: 150, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 140, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 2000, Standard di collegamento: NPT, Dimensione attacco ingresso [in]: 1 in, Dimensione attacco di uscita [in]: 1 in

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneIndustrial
ApprovazioneUL
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneVDHT 1 ED NO NPT N
Descrizione prodottoSolenoid operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro del pistone (Ø) [mm]35 mm
Dimensione attacco di uscita [in]1 in
Dimensione attacco ingresso [in]1 in
Dimensione attuatore [mm]13.5 mm
DirezioneCollettore
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flusso [gpm] [Max]40.000 gal/min
Flusso [gpm] [Min]0.000 gal/min
Flusso [l/min.] [Max]150.00 l/min
Flusso [l/min.] [Min]0.00 l/min
FunzionamentoComandato da valvola pilota
FunzioneNO
Gruppo prodottiValve
Identificazione modelloVDHT 1 ED NO
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
IspezionabileSÌ
Material DescriptionVDHT 1 ED NO NPT N
Materiale corpoAISI 304
Materiale di tenutaFKM
Nome parti singoleVDHT
Numero di vie2/2
Pressione di esercizio [barg] [Max]140 barg
Pressione di esercizio [barg] [Min]4 barg
Pressione di esercizio [psig] [Max]2000 psig
Pressione di esercizio [psig] [Min]51 psig
Product line14
Standard di collegamentoNPT
Temperatura del mezzo [°F] [Max]194 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Min]36 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max]90 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tempo di apertura [ms] [Max]900 ms
Tempo di apertura [ms] [Min]500 ms
Tempo di chiusura [ms] [Max]2000 ms
Tempo di chiusura [ms] [Min]1200 ms
Tipo di attaccoFilettatura
Tipo di materialeFluido neutro
Tipo di prodottoVDHT 2/2
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.381 Kilogram
Peso netto2.215 Kilogram
Volume3.359 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162673348
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens