Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-3/4 NO, Industrial
180L1033
Flusso [gpm] [Max]: 140, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 4, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 51, Standard di collegamento: NPT, Dimensione attacco ingresso [in]: 1, Dimensione attacco di uscita [in]: 3/4
180L1033
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Applicazione | Industrial |
| Approvazione | UL |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | VDHT BL2 1-3/4 NO NPT FPM |
| Descrizione prodotto | Solenoid operated valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. uscita [in] | 3/4 in |
| Dimensione attacco di uscita [in] | 3/4 |
| Dimensione attacco ingresso [in] | 1 |
| Dimensione ingresso [in] | 1 in |
| Direzione | Collettore |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Flusso [gpm] [Max] | 140.000 gal/min |
| Funzione | 2 NO |
| Gruppo prodotti | Valve |
| Identificazione modello | VDHT BL2S 1-3/4 NO |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VDHT BL2 1-3/4 NO NPT FPM |
| Portata [gpm] | 32.000 gal/min |
| Pressione di esercizio [barg] [Max] | 4 barg |
| Pressione di esercizio [psig] [Max] | 51 psig |
| Product line | 14 |
| Standard di collegamento | NPT |
| Tipo di prodotto | VDHT 2/2 |
| UL mark | Yes |
| Vita utile della batteria | 120.00 l/min |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 4.768 Kilogram |
| Peso netto | 4.566 Kilogram |
| Volume | 3.648 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674826 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |