Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL3 3/4-3/4 NC, Industrial

180L1010

Flusso [gpm] [Max]: 32, Flusso [l/min.] [Max]: 120, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 140, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 2000, Standard di collegamento: NPT, Dimensione attacco ingresso [in]: 3/4, Dimensione attacco di uscita [in]: 3/4

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneIndustrial
ApprovazioneUL
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneVDHT BL3 3/4 NC NPT N
Descrizione prodottoSolenoid operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro del pistone (Ø) [mm]35 mm
Dimensione attacco di uscita [in]3/4
Dimensione attacco ingresso [in]3/4
DirezioneCollettore
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flusso [gpm] [Max]32.000 gal/min
Caratteristica
Valore
Flusso [l/min.] [Max]120.00 l/min
Funzione4 NC
Gruppo prodottiValve
Identificazione modelloVDHT BL3 3/4-3/4 NC
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP 10.2 AXIAL PISTON PUMP
Pressione di esercizio [barg] [Max]140 barg
Pressione di esercizio [psig] [Max]2000 psig
Product line14
Standard di collegamentoNPT
Temperatura del mezzo [°F] [Max]194 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max]90 °C
Tipo di prodottoVDHT 2/2
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo8.234 Kilogram
Peso netto7.327 Kilogram
Volume22.23 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162675656
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens