Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC-NO, Industrial
180L1006
Flusso [gpm] [Max]: 40, Flusso [l/min.] [Max]: 150, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 140, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 2000, Standard di collegamento: NPT, Dimensione attacco ingresso [in]: 1, Dimensione attacco di uscita [in]: 1
180L1006
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Applicazione | Industrial |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Solenoid operated valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro del pistone (Ø) [mm] | 35 mm |
| Dim. uscita [in] | 1 in |
| Dimensione attacco di uscita [in] | 1 |
| Dimensione attacco ingresso [in] | 1 |
| Direzione | Collettore |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flusso [gpm] [Max] | 40.000 gal/min |
| Flusso [l/min.] [Max] | 150.00 l/min |
| Funzione | 1 NO+1 NC |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Valve |
| Identificazione modello | VDHT BL2S 1-1 NC-NO |
| In scope of WEEE | No |
| Ispezionabile | SÌ |
| Material Description | VDHT BL2S 1-1 NO NC NPT FPM |
| Materiale corpo | AISI 304 |
| Pressione di esercizio [barg] [Max] | 140 barg |
| Pressione di esercizio [psig] [Max] | 2000 psig |
| Product line | 14 |
| Standard di collegamento | NPT |
| Temperatura del mezzo [°F] [Max] | 194 °F |
| Temperatura del mezzo [°F] [Min] | 35 °F |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo di materiale | Fluido neutro |
| Tipo di prodotto | VDHT 2/2 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 4.556 Kilogram |
| Peso netto | 4.304 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 3.465 Liter |
| EAN/UPC | 5715162675311 |