Danfoss logo
VDHT B4 3-4  1-2 NC 180L0123

Solenoid operated valves, VDHT B2 1/2-1/2 NC-NO, Industrial

180L0177

Flusso [gpm] [Max]: 16, Flusso [l/min.] [Max]: 60, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 160, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 2400, Standard di collegamento: NPT, Dimensione attacco ingresso [in]: 1/2, Dimensione attacco di uscita [in]: 1/2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneIndustrial
ApprovazioneUL
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneVDHT B2 1/2 NC-NO NPT
Descrizione prodottoSolenoid operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro del pistone (Ø) [mm]18 mm
Dimensione attacco di uscita [in]1/2
Dimensione attacco ingresso [in]1/2
DirezioneCollettore
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flusso [gpm] [Max]16.000 gal/min
Caratteristica
Valore
Flusso [l/min.] [Max]60.00 l/min
Funzione1 NO+1 NC
Gruppo prodottiValve
Identificazione modelloVDHT B2 1/2-1/2 NC-NO
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT B2 1/2 NC-NO NPT
Pressione di esercizio [barg] [Max]160 barg
Pressione di esercizio [psig] [Max]2400 psig
Product line14
Standard di collegamentoNPT
Temperatura del mezzo [°F] [Max]194 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max]90 °C
Tipo di prodottoVDHT 2/2
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.678 Kilogram
Peso netto3.2 Kilogram
Volume5.938 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162675571
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens