Danfoss logo
VDHT 3_4-1 ED Solenoid Valve body

Solenoid operated valves, VDHT ED 3/4 HP NC, Industrial

180L1030

Flusso [gpm] [Max]: 32, Flusso [l/min.] [Max]: 120, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 210, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 3000, Standard di collegamento: BSP

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneVDHT 3/4 ED HP NC BSP N
Descrizione prodottoSolenoid operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro del pistone (Ø) [mm]35 mm
Dimensione attacco di uscita [in]3/4 in
Dimensione attacco ingresso [in]3/4 in
Dimensione attuatore [mm]13.5 mm
DirezioneCollettore
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flusso [gpm] [Max]32.000 gal/min
Flusso [gpm] [Min]0.000 gal/min
Flusso [l/min.] [Max]120.00 l/min
Flusso [l/min.] [Min]0.00 l/min
FunzionamentoComandato da valvola pilota
FunzioneNC
Gruppo prodottiValve
Identificazione modelloVDHT ED 3/4 HP NC
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
IspezionabileSÌ
Material DescriptionVDHT 3/4 ED HP NC BSP N
Materiale corpoAISI 304
Materiale di tenutaFKM
Nome parti singoleVDHT
Numero di vie2/2
Pressione di esercizio [barg] [Max]210 barg
Pressione di esercizio [barg] [Min]4 barg
Pressione di esercizio [psig] [Max]3000 psig
Pressione di esercizio [psig] [Min]51 psig
Product line14
Standard di collegamentoBSP
Temperatura del mezzo [°F] [Max]194 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Min]36 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max]90 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tempo di apertura [ms] [Max]700 ms
Tempo di apertura [ms] [Min]500 ms
Tempo di chiusura [ms] [Max]1200 ms
Tempo di chiusura [ms] [Min]900 ms
Tipo di attaccoFilettatura
Tipo di materialeFluido neutro
Tipo di prodottoVDHT 2/2

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.49 Kilogram
Peso netto2.325 Kilogram
Volume3.374 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162672716
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens