Solenoid operated valves, VDHT BL2 HP 3/4-3/4 NC, Industrial
180L1027
Flusso [gpm] [Max]: 32, Flusso [l/min.] [Max]: 120, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 210, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 3000, Standard di collegamento: BSP, Dimensione attacco ingresso [in]: 3/4, Dimensione attacco di uscita [in]: 3/4
180L1027
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Applicazione | Industrial |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | VDHT BL2 HP 3/4 NC BSP N |
| Descrizione prodotto | Solenoid operated valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro del pistone (Ø) [mm] | 35 mm |
| Dimensione attacco di uscita [in] | 3/4 |
| Dimensione attacco ingresso [in] | 3/4 |
| Direzione | Collettore |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flusso [gpm] [Max] | 32.000 gal/min |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Flusso [l/min.] [Max] | 120.00 l/min |
| Funzione | 4 NC |
| Gruppo prodotti | Valve |
| Identificazione modello | VDHT BL2 HP 3/4-3/4 NC |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VDHT BL2 HP 3/4 NC BSP N |
| Pressione di esercizio [barg] [Max] | 210 barg |
| Pressione di esercizio [psig] [Max] | 3000 psig |
| Product line | 14 |
| Standard di collegamento | BSP |
| Temperatura del mezzo [°F] [Max] | 194 °F |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 90 °C |
| Tipo di prodotto | VDHT 2/2 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 5.086 Kilogram |
| Peso netto | 4.616 Kilogram |
| Volume | 7.565 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675762 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |