Solenoid operated valves, VDHT BL3 1-1 NC, Industrial
180L1011
Flusso [gpm] [Max]: 40, Flusso [l/min.] [Max]: 150, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 140, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 2030, Standard di collegamento: BSP, Dimensione attacco ingresso [in]: 1, Dimensione attacco di uscita [in]: 1
180L1011
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Applicazione | Industrial |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | VDHT BL3 1 NC BSP N |
| Descrizione prodotto | Solenoid operated valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro del pistone (Ø) [mm] | 35 mm |
| Dimensione attacco di uscita [in] | 1 |
| Dimensione attacco ingresso [in] | 1 |
| Direzione | Collettore |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flusso [gpm] [Max] | 40.000 gal/min |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Flusso [l/min.] [Max] | 150.00 l/min |
| Funzione | 1 NC |
| Gruppo prodotti | Valve |
| Identificazione modello | VDHT BL3 1-1 NC |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VDHT BL3 1 NC BSP N |
| Pressione di esercizio [barg] [Max] | 140 barg |
| Pressione di esercizio [psig] [Max] | 2030 psig |
| Product line | 14 |
| Standard di collegamento | BSP |
| Temperatura del mezzo [°F] [Max] | 194 °F |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 90 °C |
| Tipo di prodotto | VDHT 2/2 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 7.971 Kilogram |
| Peso netto | 6.819 Kilogram |
| Volume | 22.23 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673294 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |