Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2 1-1 NC, Industrial

180L1002

Flusso [gpm] [Max]: 40, Flusso [l/min.] [Max]: 150, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 140, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 2030, Standard di collegamento: BSP, Dimensione attacco ingresso [in]: 1, Dimensione attacco di uscita [in]: 1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneVDHT BL2 1 NC BSP N
Descrizione prodottoSolenoid operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro del pistone (Ø) [mm]35 mm
Dimensione attacco di uscita [in]1
Dimensione attacco ingresso [in]1
DirezioneCollettore
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flusso [gpm] [Max]40.000 gal/min
Caratteristica
Valore
Flusso [l/min.] [Max]150.00 l/min
Funzione1 NC
Gruppo prodottiValve
Identificazione modelloVDHT BL2 1-1 NC
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT BL2 1 NC BSP N
Pressione di esercizio [barg] [Max]140 barg
Pressione di esercizio [psig] [Max]2030 psig
Product line14
Standard di collegamentoBSP
Temperatura del mezzo [°F] [Max]194 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max]90 °C
Tipo di prodottoVDHT 2/2

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.631 Kilogram
Peso netto4.426 Kilogram
Volume3.249 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162674994
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens