Danfoss logo
VDHT 3_4 -1 EA Solenoid valve body

Solenoid operated valves, VDHT 1/2 EA HP NC, Industrial

180L0234

Flusso [gpm] [Max]: 16, Flusso [l/min.] [Max]: 60, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 210, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 3000, Standard di collegamento: BSP

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneVDHT 1/2 EA HP NC BSP
Descrizione prodottoSolenoid operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro del pistone (Ø) [mm]18 mm
Dimensione attacco di uscita [in]1/2 in
Dimensione attacco ingresso [in]1/2 in
Dimensione attuatore [mm]13.5 mm
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flusso [gpm] [Max]16.000 gal/min
Flusso [gpm] [Min]0.000 gal/min
Flusso [l/min.] [Max]60.00 l/min
Flusso [l/min.] [Min]0.00 l/min
FunzionamentoComandato da valvola pilota
FunzioneNC
Gruppo prodottiValve
Identificazione modelloVDHT 1/2 EA HP NC
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Ispezionabile
Material DescriptionVDHT 1/2 EA HP NC BSP
Materiale corpoAISI 304
Materiale di tenutaFKM
Nome parti singoleVDHT
Numero di vie2/2
Pressione di esercizio [barg] [Max]210 barg
Pressione di esercizio [barg] [Min]4 barg
Pressione di esercizio [psig] [Max]3000 psig
Pressione di esercizio [psig] [Min]51 psig
Product line14
Standard di collegamentoBSP
Temperatura del mezzo [°F] [Max]194 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Min]36 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max]90 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tempo di apertura [ms] [Max]140 ms
Tempo di apertura [ms] [Min]120 ms
Tempo di chiusura [ms] [Max]300 ms
Tempo di chiusura [ms] [Min]200 ms
Tipo di attaccoFilettatura
Tipo di materialeFluido neutro
Tipo di prodottoVDHT 2/2

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.198 Kilogram
Peso netto1.087 Kilogram
Volume1.667 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162674970
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens