Danfoss logo
2-2 ways VDHT BLM 3 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BLM 1 3/4-3/4 NC, Industrial

180L0196

Flusso [gpm] [Max]: 32, Flusso [l/min.] [Max]: 120, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 140, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 2030, Standard di collegamento: BSP

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneVDHT BLM1 3/4 NC BSP
Descrizione prodottoSolenoid operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro del pistone (Ø) [mm]35 mm
Dimensione attacco di uscita [in]3/4 in
Dimensione attacco ingresso [in]3/4 in
Dimensione attuatore [mm]13.5 mm
DirezioneCollettore
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flusso [gpm] [Max]32.000 gal/min
Flusso [gpm] [Min]0.000 gal/min
Flusso [l/min.] [Max]120.00 l/min
Flusso [l/min.] [Min]0.00 l/min
FunzionamentoComandato da valvola pilota
FunzioneNC
Gruppo prodottiValve
Caratteristica
Valore
Identificazione modelloVDHT BLM 1 3/4-3/4 NC
In scope of WEEENo
IspezionabileSÌ
Material DescriptionVDHT BLM1 3/4 NC BSP
Materiale corpoAISI 304
Materiale di tenutaFKM
Nome parti singoleVDHT
Numero di vie2/2
Pressione di esercizio [barg] [Max]140 barg
Pressione di esercizio [barg] [Min]4 barg
Pressione di esercizio [psig] [Max]2030 psig
Pressione di esercizio [psig] [Min]51 psig
Product line14
Standard di collegamentoBSP
Temperatura del mezzo [°F] [Max]194 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Min]36 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max]90 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipo di attaccoFilettatura
Tipo di materialeFluido neutro
Tipo di prodottoVDHT 2/2

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.242 Kilogram
Peso netto4.006 Kilogram
Volume8.014 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162674345
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens