Danfoss logo
2-2 ways VDHT B2 valve body

Solenoid operated valves, VDHT B2 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0124

Flusso [gpm] [Max]: 16, Flusso [l/min.] [Max]: 60, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 160, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 2400, Standard di collegamento: BSP, Dimensione attacco ingresso [in]: 3/4, Dimensione attacco di uscita [in]: 1/2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneIndustrial
ApprovazioneUL
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneVDHT B2 3/4 -1/2 NC BSP
Descrizione prodottoSolenoid operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro del pistone (Ø) [mm]18 mm
Dimensione attacco di uscita [in]1/2
Dimensione attacco ingresso [in]3/4
DirezioneCollettore
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flusso [gpm] [Max]16.000 gal/min
Caratteristica
Valore
Flusso [l/min.] [Max]60.00 l/min
FunzioneNC
Gruppo prodottiValve
Identificazione modelloVDHT B2 3/4-1/2 NC
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT B2 3/4 -1/2 NC BSP
Pressione di esercizio [barg] [Max]160 barg
Pressione di esercizio [psig] [Max]2400 psig
Product line14
Standard di collegamentoBSP
Temperatura del mezzo [°F] [Max]194 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max]90 °C
Tipo di prodottoVDHT 2/2
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.686 Kilogram
Peso netto3.44 Kilogram
Volume5.981 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162674451
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens