Danfoss logo
2-2 Ways VDHT 1 EAM NC valve body with manual bypass

Solenoid operated valves, VDHT 1 EAM NC, Industrial

180L0110

Flusso [gpm] [Max]: 40, Flusso [l/min.] [Max]: 150, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 140, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 2030, Standard di collegamento: BSP, Dimensione attacco ingresso [in]: 1 in, Dimensione attacco di uscita [in]: 1 in

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneVDHT 1 EAM NC BSP
Descrizione prodottoSolenoid operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro del pistone (Ø) [mm]35 mm
Dimensione attacco di uscita [in]1 in
Dimensione attacco ingresso [in]1 in
Dimensione attuatore [mm]13.5 mm
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flusso [gpm] [Max]40.000 gal/min
Flusso [gpm] [Min]0.000 gal/min
Flusso [l/min.] [Max]150.00 l/min
Flusso [l/min.] [Min]0.00 l/min
FunzionamentoComandato da valvola pilota
FunzioneNC
Gruppo prodottiValve
Caratteristica
Valore
Identificazione modelloVDHT 1 EAM NC
In scope of WEEENo
IspezionabileSÌ
Material DescriptionVDHT 1 EAM NC BSP
Materiale corpoAISI 304
Materiale di tenutaFKM
Nome parti singoleVDHT
Numero di vie2/2
Pressione di esercizio [barg] [Max]140 barg
Pressione di esercizio [barg] [Min]4 barg
Pressione di esercizio [psig] [Max]2030 psig
Pressione di esercizio [psig] [Min]51 psig
Product line14
Standard di collegamentoBSP
Temperatura del mezzo [°F] [Max]194 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Min]36 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max]90 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipo di attaccoFilettatura
Tipo di materialeFluido neutro
Tipo di prodottoVDHT 2/2

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.474 Kilogram
Peso netto2.307 Kilogram
Volume3.458 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162671511
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens