Danfoss logo
VDHT 2E_15E 3-2 way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NO, Industrial

180L0174

Flusso [gpm] [Max]: 4, Flusso [l/min.] [Max]: 15, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 140, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 2000, Standard di collegamento: NPT

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessory (EF013236)TRUE
ApplicazioneIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NO NPT
Descrizione prodottoSolenoid operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro del pistone (Ø) [mm]18 mm
Dimensione attacco di uscita [in]3/8 in
Dimensione attacco ingresso [in]3/8 in
Dimensione attuatore [mm]13.5 mm
Dimensione raccordo di spurgo [in]0.250 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flusso [gpm] [Max]4.000 gal/min
Flusso [gpm] [Min]0.300 gal/min
Flusso [l/min.] [Max]15.00 l/min
Flusso [l/min.] [Min]1.00 l/min
FunzionamentoDirect pilot operated
FunzioneNCNO
Gruppo prodottiValve
Height (EF000040)127
Identificazione modelloVDHT 15 E NC-NO
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
IspezionabileSÌ
Material DescriptionVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NO NPT
Materiale corpoAISI 304
Materiale di tenutaFKM
Nome parti singoleVDHT
Numero di vie3/2
Pressione di esercizio [barg] [Max]140 barg
Pressione di esercizio [barg] [Min]2 barg
Pressione di esercizio [psig] [Max]2000 psig
Pressione di esercizio [psig] [Min]29 psig
Product line14
Spare part (EF013237)TRUE
Standard di collegamentoNPT
Temperatura del mezzo [°F] [Max]122 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Min]37 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max]50 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tempo di apertura [ms] [Max]250 ms
Tempo di apertura [ms] [Min]250 ms
Tempo di chiusura [ms] [Max]250 ms
Tempo di chiusura [ms] [Min]250 ms
Tipo di attaccoFilettatura
Tipo di materialeFluido neutro
Tipo di prodottoVDHT 3/2
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)127

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.569 Kilogram
Peso netto1.534 Kilogram
Volume1.689 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162672600
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens