BE042AS
018F7927
Conn. elettriche: Morsettiera, Tensione di alimentazione [V] CA: 42, Grado di protezione IP: IP67
018F7927
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | Standard |
| Conn. elettriche | Morsettiera |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Magnetic coils |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
| Grado di protezione IP | IP67 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Accessories |
| Identificazione modello | BE042AS |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Coil BE042AS 42V 50Hz Box |
| N. dossier SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| Nome prodotto dossier SCIP | Solenoid coils |
| Product line | 14 |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 42 V |
| Tipo di prodotto | Magnetic coil |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.318 Kilogram |
| Peso netto | 0.293 Kilogram |
| Volume | 0.31 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428041027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |