Danfoss logo
PAH 6.3 pump

PAH 6.3

180B6123

Flusso [gpm] [Max]: 2.7, Flusso [l/min.] [Max]: 10.6, Pressione di uscita [barg] [Max]: 140, Pressione di uscita [psig] [Max]: 2030, Velocità [giri/min] [Max]: 1800, Velocità continua [giri/min.] [Min]: 700, Conformità ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEATEX
Attacco di uscita standardBSPP
Attacco standard ingressoBSPP
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cilindrata [cm³/rev]6.30 cm³/rev
Cilindrata [in³/rev]0.38 in³/rev
Conformità ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoPAH pumps
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita [in]1/4 poll.
Dimensione attacco ingresso [in]1/2 in
Dimensione raccordo di spurgo (metrico)M6
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Flusso [gpm] [Max]2.700 gal/min
Flusso [gpm] [Min]0.900 gal/min
Flusso [l/min.] [Max]10.60 l/min
Flusso [l/min.] [Min]3.60 l/min
Gruppo prodottiPompa
Identificazione modelloPAH 6.3
In scope of WEEENo
IspezionabileSÌ
Livello pressione sonora [dB(A)]76 dBA
Material DescriptionPAH 6.3 Ex
Materiale corpoAISI 304
Materiale di tenutaNBR
Caratteristica
Valore
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Pressione di mandata [barg] [Max]4.0 barg
Pressione di mandata [barg] [Min]0.0 barg
Pressione di mandata [psig] [Max]58.0 psig
Pressione di mandata [psig] [Min]0.0 psig
Pressione di uscita [barg] [Max]140 barg
Pressione di uscita [barg] [Min]10 barg
Pressione di uscita [psig] [Max]2030 psig
Pressione di uscita [psig] [Min]145 psig
Product line14
Raccordo di spurgo standardMetrico
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Max]122 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Min]36 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max]50 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipo attacco ingressoFilettatura
Tipo attacco uscitaFilettatura
Tipo di prodottoPAH 2-6.3
Tipo rubinetto scaricoFilettatura
UL markNo
Velocità [giri/min] [Max]1800 giri/min
Velocità [giri/min] [Min]700 giri/min
Velocità continua [giri/min.] [Min]700 giri/min

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.936 Kilogram
Peso netto4.732 Kilogram
Volume5.964 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162670910
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens