Danfoss logo
PAHT G 32 UPW pump

PAHT G 25 DG Ex

180B6193

Flusso [gpm] [Max]: 13.5, Flusso [l/min.] [Max]: 52.2, Pressione di uscita [barg] [Max]: 160, Pressione di uscita [psig] [Max]: 2320, Velocità [giri/min] [Max]: 2400, Velocità continua [giri/min.] [Min]: 1000, Conformità ATEX: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneATEXCE
Attacco di uscita standardBSPP
Attacco standard ingressoBSPP
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cilindrata [cm³/rev]25.00 cm³/rev
Cilindrata [in³/rev]1.53 in³/rev
Conformità ATEXEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoPAHT G pumps
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita [in]3/4 in
Dimensione attacco ingresso [in]1 1/4 in
Dimensione raccordo di spurgo (metrico)M6
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Flusso [gpm] [Max]13.500 gal/min
Flusso [gpm] [Min]3.300 gal/min
Flusso [l/min.] [Max]52.20 l/min
Flusso [l/min.] [Min]12.90 l/min
Gruppo prodottiPompa
Identificazione modelloPAHT G 25 DG Ex
In scope of WEEENo
IspezionabileSpare parts PAHT G 25/32
Livello pressione sonora [dB(A)]79 dBA
Material DescriptionPAHT G 25 DG Ex
Materiale corpoAISI 316
Materiale di tenutaNBR
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]11,8x10,6x10
Caratteristica
Valore
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]300x270x255
Picco pressione di mandata [barg] [Max]20 barg
Picco pressione di mandata [psig] [Max]290 psig
Pressione di mandata [barg] [Max]6.0 barg
Pressione di mandata [barg] [Min]0.0 barg
Pressione di mandata [psig] [Max]87.0 psig
Pressione di mandata [psig] [Min]0.0 psig
Pressione di uscita [barg] [Max]160 barg
Pressione di uscita [barg] [Min]30 barg
Pressione di uscita [psig] [Max]2320 psig
Pressione di uscita [psig] [Min]435 psig
Product line14
Raccordo di spurgo standardMetrico
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Max]122 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Min]36 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max]50 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipo attacco ingressoFilettatura
Tipo attacco uscitaFilettatura
Tipo di prodottoPAHT G 20-32
Tipo rubinetto scaricoFilettatura
UL markNo
Velocità [giri/min] [Max]2400 giri/min
Velocità [giri/min] [Min]700 giri/min
Velocità continua [giri/min.] [Min]1000 giri/min

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo23.651 Kilogram
Peso netto17.63 Kilogram
Volume19.991 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162672297
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens