PAHT G 256 Ex
180B6190
Flusso [gpm] [Max]: 59.9, Flusso [l/min.] [Max]: 294.4, Pressione di uscita [barg] [Max]: 120, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1740, Velocità [giri/min] [Max]: 1250, Velocità continua [giri/min.] [Min]: 700, Conformità ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B6190
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | ATEXCE |
| Attacco di uscita standard | Metrico |
| Attacco standard ingresso | Metrico |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cilindrata [cm³/rev] | 256.00 cm³/rev |
| Cilindrata [in³/rev] | 15.60 in³/rev |
| Conformità ATEX | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | PAHT G 256 EX |
| Descrizione prodotto | PAHT G pumps |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco ingresso (metrico) | M60 |
| Dimensione raccordo di spurgo [in] | 0.250 in |
| Dimensioni attacco di uscita (metrico) | M60 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flusso [gpm] [Max] | 59.900 gal/min |
| Flusso [gpm] [Min] | 23.300 gal/min |
| Flusso [l/min.] [Max] | 294.40 l/min |
| Flusso [l/min.] [Min] | 89.60 l/min |
| Gruppo prodotti | Pompa |
| Identificazione modello | PAHT G 256 Ex |
| In scope of WEEE | No |
| Ispezionabile | Spare parts PAHT G 256/308 |
| Livello pressione sonora [dB(A)] | 82 dBA |
| Material Description | PAHT G 256 Ex |
| Materiale corpo | AISI 316 |
| Materiale di tenuta | NBR |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 22x13,2x18,3 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 562x336x466 |
| Picco pressione di mandata [barg] [Max] | 10 barg |
| Picco pressione di mandata [psig] [Max] | 145 psig |
| Pressione di mandata [barg] [Max] | 6.0 barg |
| Pressione di mandata [barg] [Min] | 2.0 barg |
| Pressione di mandata [psig] [Max] | 87.0 psig |
| Pressione di mandata [psig] [Min] | 29.0 psig |
| Pressione di uscita [barg] [Max] | 120 barg |
| Pressione di uscita [barg] [Min] | 30 barg |
| Pressione di uscita [psig] [Max] | 1740 psig |
| Pressione di uscita [psig] [Min] | 435 psig |
| Product line | 14 |
| Raccordo di spurgo standard | BSPP |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
| Temperatura del mezzo [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura del mezzo [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo attacco ingresso | Filettatura |
| Tipo attacco uscita | Filettatura |
| Tipo di prodotto | PAHT G 256-308 |
| Tipo rubinetto scarico | Filettatura |
| UL mark | No |
| Velocità [giri/min] [Max] | 1250 giri/min |
| Velocità [giri/min] [Min] | 450 giri/min |
| Velocità continua [giri/min.] [Min] | 700 giri/min |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 122.85 Kilogram |
| Peso netto | 107.755 Kilogram |
| Volume | 91.176 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670095 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |