PAHT G 12.5 DG Ex
180B6184
Flusso [gpm] [Max]: 5.2, Flusso [l/min.] [Max]: 21.6, Pressione di uscita [barg] [Max]: 140, Pressione di uscita [psig] [Max]: 2030, Velocità [giri/min] [Max]: 2400, Velocità continua [giri/min.] [Min]: 1000, Conformità ATEX: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
180B6184
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | ATEXCE |
| Attacco di uscita standard | BSPP |
| Attacco standard ingresso | BSPP |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cilindrata [cm³/rev] | 10.00 cm³/rev |
| Cilindrata [in³/rev] | 0.61 in³/rev |
| Conformità ATEX | EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | PAHT G 12.5 DG Ex |
| Descrizione prodotto | PAHT G pumps |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco di uscita [in] | 3/8 in |
| Dimensione attacco ingresso [in] | 3/4 in |
| Dimensione raccordo di spurgo [in] | 0.250 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flusso [gpm] [Max] | 5.200 gal/min |
| Flusso [gpm] [Min] | 1.900 gal/min |
| Flusso [l/min.] [Max] | 21.60 l/min |
| Flusso [l/min.] [Min] | 7.60 l/min |
| Gruppo prodotti | Pompa |
| Identificazione modello | PAHT G 12.5 DG Ex |
| In scope of WEEE | No |
| Ispezionabile | Spare parts PAHT G 10/12.5 |
| Livello pressione sonora [dB(A)] | 75 dBA |
| Material Description | PAHT G 12.5 DG Ex |
| Materiale corpo | AISI 304 |
| Materiale di tenuta | NBR |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,4 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x137 |
| Picco pressione di mandata [barg] [Max] | 4 barg |
| Picco pressione di mandata [psig] [Max] | 58 psig |
| Pressione di mandata [barg] [Max] | 4.0 barg |
| Pressione di mandata [barg] [Min] | 0.0 barg |
| Pressione di mandata [psig] [Max] | 58.0 psig |
| Pressione di mandata [psig] [Min] | 0.0 psig |
| Pressione di uscita [barg] [Max] | 140 barg |
| Pressione di uscita [barg] [Min] | 10 barg |
| Pressione di uscita [psig] [Max] | 2030 psig |
| Pressione di uscita [psig] [Min] | 145 psig |
| Product line | 14 |
| Raccordo di spurgo standard | BSPP |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
| Temperatura del mezzo [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura del mezzo [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo attacco ingresso | Filettatura |
| Tipo attacco uscita | Filettatura |
| Tipo di prodotto | PAHT G 10-12.5 |
| Tipo rubinetto scarico | Filettatura |
| UL mark | No |
| Velocità [giri/min] [Max] | 2400 giri/min |
| Velocità [giri/min] [Min] | 1000 giri/min |
| Velocità continua [giri/min.] [Min] | 1000 giri/min |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 8.334 Kilogram |
| Peso netto | 8.267 Kilogram |
| Volume | 6.053 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162672051 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |