Danfoss logo
PAHT G 10 UPW pump

PAHT G 10 Ex

180B6132

Flusso [gpm] [Max]: 5.2, Flusso [l/min.] [Max]: 21.6, Pressione di uscita [barg] [Max]: 140, Pressione di uscita [psig] [Max]: 2030, Velocità [giri/min] [Max]: 2400, Velocità continua [giri/min.] [Min]: 1000, Conformità ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneATEXCE
Attacco di uscita standardBSPP
Attacco standard ingressoBSPP
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cilindrata [cm³/rev]10.00 cm³/rev
Cilindrata [in³/rev]0.61 in³/rev
Conformità ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Contains batteriesNo
DescrizionePAHT G 10 Ex
Descrizione prodottoPAHT G pumps
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita [in]3/8 in
Dimensione attacco ingresso [in]3/4 in
Dimensione raccordo di spurgo [in]0.250 in
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Flusso [gpm] [Max]5.200 gal/min
Flusso [gpm] [Min]1.900 gal/min
Flusso [l/min.] [Max]21.60 l/min
Flusso [l/min.] [Min]7.60 l/min
Gruppo prodottiPompa
Identificazione modelloPAHT G 10 Ex
In scope of WEEENo
IspezionabileSpare parts PAHT G 10/12.5
Livello pressione sonora [dB(A)]75 dBA
Material DescriptionPAHT G 10 Ex
Materiale corpoAISI 304
Materiale di tenutaNBR
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Caratteristica
Valore
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Picco pressione di mandata [barg] [Max]4 barg
Picco pressione di mandata [psig] [Max]58 psig
Pressione di mandata [barg] [Max]4.0 barg
Pressione di mandata [barg] [Min]0.0 barg
Pressione di mandata [psig] [Max]58.0 psig
Pressione di mandata [psig] [Min]0.0 psig
Pressione di uscita [barg] [Max]140 barg
Pressione di uscita [barg] [Min]10 barg
Pressione di uscita [psig] [Max]2030 psig
Pressione di uscita [psig] [Min]145 psig
Product line14
Raccordo di spurgo standardBSPP
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Max]122 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Min]36 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max]50 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipo attacco ingressoFilettatura
Tipo attacco uscitaFilettatura
Tipo di prodottoPAHT G 10-12.5
Tipo rubinetto scaricoFilettatura
UL markNo
Velocità [giri/min] [Max]2400 giri/min
Velocità [giri/min] [Min]1000 giri/min
Velocità continua [giri/min.] [Min]1000 giri/min

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo8.318 Kilogram
Peso netto8.25 Kilogram
Volume6.371 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162671085
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens