PAHT 32
180B1046
Flusso [gpm] [Max]: 14, Flusso [l/min.] [Max]: 44.2, Pressione di uscita [barg] [Max]: 160, Pressione di uscita [psig] [Max]: 2321, Velocità [giri/min] [Max]: 2400, Velocità continua [giri/min.] [Min]: 1000
180B1046
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Conformità ATEX | No |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | PAHT G pumps |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flusso [gpm] [Max] | 14.000 gal/min |
| Flusso [l/min.] [Max] | 44.20 l/min |
| Gruppo prodotti | Pompa |
| Identificazione modello | PAHT 32 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | PAHT G 32 LP |
| Pressione di mandata [barg] [Max] | 50.0 barg |
| Pressione di mandata [barg] [Min] | 10.0 barg |
| Pressione di mandata [psig] [Max] | 725.0 psig |
| Pressione di mandata [psig] [Min] | 145.0 psig |
| Pressione di uscita [barg] [Max] | 160 barg |
| Pressione di uscita [psig] [Max] | 2321 psig |
| Product line | 14 |
| Tipo di prodotto | PAHT G 20-32 |
| UL mark | No |
| Velocità [giri/min] [Max] | 2400 giri/min |
| Velocità [giri/min] [Min] | 700 giri/min |
| Velocità continua [giri/min.] [Min] | 1000 giri/min |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 23.5 Kilogram |
| Peso netto | 17.622 Kilogram |
| Volume | 20.655 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709177 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |