Danfoss logo
PAHT G 70 UPW pump

PAHT G 70

180B1017

Flusso [gpm] [Max]: 29.6, Flusso [l/min.] [Max]: 113.9, Pressione di uscita [barg] [Max]: 160, Pressione di uscita [psig] [Max]: 2320, Velocità [giri/min] [Max]: 1800, Velocità continua [giri/min.] [Min]: 1000

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
Attacco di uscita standardBSPP
Attacco standard ingressoBSPP
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Cilindrata [cm³/rev]70.00 cm³/rev
Cilindrata [in³/rev]4.27 in³/rev
Conformità ATEXNo
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoPAHT G pumps
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita [in]1 in
Dimensione attacco ingresso [in]1 1/2 in
Dimensione raccordo di spurgo (metrico)M6
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Flusso [gpm] [Max]29.600 gal/min
Flusso [gpm] [Min]9.500 gal/min
Flusso [l/min.] [Max]113.90 l/min
Flusso [l/min.] [Min]36.60 l/min
Gruppo prodottiPompa
Identificazione modelloPAHT G 70
In scope of WEEENo
IspezionabileSpare parts PAHT G 50/63/70/80/90
Livello pressione sonora [dB(A)]86 dBA
Material DescriptionPAHT G 70 LP
Materiale corpoAISI 316
Materiale di tenutaNBR
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]14,9x11,8x11,8
Caratteristica
Valore
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]540x308x328
Picco pressione di mandata [barg] [Max]20 barg
Picco pressione di mandata [psig] [Max]290 psig
Pressione di mandata [barg] [Max]6.0 barg
Pressione di mandata [barg] [Min]0.0 barg
Pressione di mandata [psig] [Max]87.0 psig
Pressione di mandata [psig] [Min]0.0 psig
Pressione di uscita [barg] [Max]160 barg
Pressione di uscita [barg] [Min]30 barg
Pressione di uscita [psig] [Max]2320 psig
Pressione di uscita [psig] [Min]435 psig
Product line14
Raccordo di spurgo standardMetrico
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Max]122 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Min]36 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max]50 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipo attacco ingressoFilettatura
Tipo attacco uscitaFilettatura
Tipo di prodottoPAHT G 50-90
Tipo rubinetto scaricoFilettatura
UL markNo
Velocità [giri/min] [Max]1800 giri/min
Velocità [giri/min] [Min]700 giri/min
Velocità continua [giri/min.] [Min]1000 giri/min

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo42.7 Kilogram
Peso netto35.5 Kilogram
Volume34.2 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162709191
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens