Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT 20

180B1044

Flusso [gpm] [Max]: 8.6, Flusso [l/min.] [Max]: 27, Pressione di uscita [barg] [Max]: 100, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1450, Velocità [giri/min] [Max]: 2400, Velocità continua [giri/min.] [Min]: 1000

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoPAHT G pumps
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flusso [gpm] [Max]8.600 gal/min
Flusso [l/min.] [Max]27.00 l/min
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiPompa
Identificazione modelloPAHT 20
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAHT G 20 LP
Pressione di uscita [barg] [Max]100 barg
Pressione di uscita [psig] [Max]1450 psig
Product line14
Tipo di prodottoPAHT 20-32
UL markNo
Velocità [giri/min] [Max]2400 giri/min
Velocità [giri/min] [Min]700 giri/min
Velocità continua [giri/min.] [Min]1000 giri/min

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo23.8 Kilogram
Peso netto18 Kilogram
Volume20.655 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162709139
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens