Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT 32

180B0072

Flusso [gpm] [Max]: 15.1, Flusso [l/min.] [Max]: 47.4, Pressione di uscita [barg] [Max]: 50, Pressione di uscita [psig] [Max]: 725, Velocità [giri/min] [Max]: 2400, Velocità continua [giri/min.] [Min]: 1000

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
Attacco di uscita standardBSPP
Attacco standard ingressoBSPP
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Cilindrata [cm³/rev]32.00 cm³/rev
Cilindrata [in³/rev]1.95 in³/rev
Conformità ATEXNo
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoPAHT pumps
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita [in]3/4 in
Dimensione attacco ingresso [in]1 1/4 in
Dimensione raccordo di spurgo (metrico)M6
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flusso [gpm] [Max]15.100 gal/min
Flusso [l/min.] [Max]47.40 l/min
Gruppo prodottiPompa
Identificazione modelloPAHT 32
In scope of WEEENo
Ispezionabile
Livello pressione sonora [dB(A)]79 dBA
Material DescriptionPAHT 32 LP
Materiale corpoAISI 316
Materiale di tenutaNBR
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]11,8x10,6x10
Caratteristica
Valore
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]300x270x255
Picco pressione di mandata [barg] [Max]20 barg
Picco pressione di mandata [psig] [Max]290 psig
Pressione di mandata [barg] [Max]6.0 barg
Pressione di mandata [barg] [Min]2.0 barg
Pressione di mandata [psig] [Max]87.0 psig
Pressione di mandata [psig] [Min]29.0 psig
Pressione di uscita [barg] [Max]50 barg
Pressione di uscita [barg] [Min]10 barg
Pressione di uscita [psig] [Max]725 psig
Pressione di uscita [psig] [Min]145 psig
Product line14
Raccordo di spurgo standardMetrico
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Max]122 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Min]36 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max]50 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipo attacco ingressoFilettatura
Tipo attacco uscitaFilettatura
Tipo di prodottoPAHT 20-32
Tipo rubinetto scaricoFilettatura
UL markNo
Velocità [giri/min] [Max]2400 giri/min
Velocità [giri/min] [Min]700 giri/min
Velocità continua [giri/min.] [Min]1000 giri/min

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo19.833 Kilogram
Peso netto18 Kilogram
Volume20.655 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162709115
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens