Danfoss logo
PAHT 4 UPW pump

PAHT C 4 Ex

180B1132

Flusso [gpm] [Max]: 2.6, Flusso [l/min.] [Max]: 10.1, Pressione di uscita [barg] [Max]: 100, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1450, Velocità [giri/min] [Max]: 3000, Velocità continua [giri/min.] [Min]: 1000, Conformità ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneATEXCE
Attacco di uscita standardBSPP
Attacco standard ingressoBSPP
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cilindrata [cm³/rev]4.00 cm³/rev
Cilindrata [in³/rev]0.24 in³/rev
Conformità ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoPAHT C pumps
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita [in]1/4 poll.
Dimensione attacco ingresso [in]1/2 in
Dimensione raccordo di spurgo (metrico)M6
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Flusso [gpm] [Max]2.600 gal/min
Flusso [gpm] [Min]0.700 gal/min
Flusso [l/min.] [Max]10.10 l/min
Flusso [l/min.] [Min]2.90 l/min
Gruppo prodottiPompa
Identificazione modelloPAHT C 4 Ex
In scope of WEEENo
IspezionabileSÌ
Livello pressione sonora [dB(A)]76 dBA
Material DescriptionPAHT C 4 Ex
Materiale corpoAISI 304
Materiale di tenutaFFKM
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Caratteristica
Valore
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Picco pressione di mandata [barg] [Max]4 barg
Picco pressione di mandata [psig] [Max]58 psig
Pressione di mandata [barg] [Max]4.0 barg
Pressione di mandata [barg] [Min]0.0 barg
Pressione di mandata [psig] [Max]58.0 psig
Pressione di mandata [psig] [Min]0.0 psig
Pressione di uscita [barg] [Max]100 barg
Pressione di uscita [barg] [Min]30 barg
Pressione di uscita [psig] [Max]1450 psig
Pressione di uscita [psig] [Min]435 psig
Product line14
Raccordo di spurgo standardMetrico
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Max]122 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Min]36 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max]50 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipo attacco ingressoFilettatura
Tipo attacco uscitaFilettatura
Tipo di prodottoPAHT C 2-6.3
Tipo rubinetto scaricoFilettatura
UL markNo
Velocità [giri/min] [Max]3000 giri/min
Velocità [giri/min] [Min]1000 giri/min
Velocità continua [giri/min.] [Min]1000 giri/min

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.912 Kilogram
Peso netto4.7 Kilogram
Volume5.67 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162667323
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens