Danfoss logo
APP 53 - 92 pumps

APP 65/1500

180B7807

Flusso [gpm] [Max]: 299, Flusso [l/min.] [Max]: 1133.33, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1200, Velocità [giri/min] [Max]: 1500, Velocità [giri/min] [Min]: 700

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
Attacco di uscita standardFlangia
Attacco standard ingressoFlangia
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cilindrata [cm³/rev]778.00 cm³/rev
Cilindrata [in³/rev]47.30 in³/rev
Conformità ATEXNo
Contains batteriesNo
DescrizionePump for sea- or brackish water
Descrizione prodottoAPP pumps
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita [in]3 in
Dimensione attacco ingresso [in]3 in
Dimensione raccordo di spurgo [in]0.250 in
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Flusso [gpm] [Max]299.000 gal/min
Flusso [gpm] [Min]124.000 gal/min
Flusso [l/min.] [Max]1133.33 l/min
Flusso [l/min.] [Min]533.33 l/min
Gruppo prodottiPompa
Identificazione modelloAPP 65/1500
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP 65/1500
Materiale corpoDuplex
Materiale di tenutaNBR
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]35,2x16,7x19,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]897x426x496
Picco pressione di mandata [barg] [Max]10 barg
Caratteristica
Valore
Picco pressione di mandata [psig] [Max]145 psig
Portata [m³/h] [Max]68.00 m³/h
Portata [m³/h] [Min]32.00 m³/h
Pressione di mandata [barg] [Max]5.0 barg
Pressione di mandata [barg] [Min]2.0 barg
Pressione di mandata [psig] [Max]72.5 psig
Pressione di mandata [psig] [Min]29.0 psig
Pressione di uscita [barg] [Max]83 barg
Pressione di uscita [barg] [Min]30 barg
Pressione di uscita [psig] [Max]1200 psig
Pressione di uscita [psig] [Min]435 psig
Product line14
Raccordo di spurgo standardBSPP
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Max]122 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Min]36 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max]50 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipo attacco ingressoFlangia
Tipo attacco uscitaFlangia
Tipo di prodottoAPP 53-92
Tipo rubinetto scaricoFilettatura
UL markNo
Velocità [giri/min] [Max]1500 giri/min
Velocità [giri/min] [Min]700 giri/min
Velocità continua [giri/min.] [Min]700 giri/min

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo230.5 Kilogram
Peso netto178.356 Kilogram
Volume614.4 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162669839
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens