Danfoss logo
APP pump

APP pump with ceramic, APP D 21 - 38

180B5055

Flusso [gpm] [Max]: 78.18, Flusso [l/min.] [Max]: 555, Pressione di uscita [barg] [Max]: 60, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1015, Velocità [giri/min] [Max]: 600, Velocità [giri/min] [Min]: 1500

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Conformità ATEXNo
Contains batteriesNo
DescrizioneAPP pump with ceramics.
Descrizione prodottoAPP pump with ceramic
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flusso [gpm] [Max]78.180 gal/min
Flusso [l/min.] [Max]555.00 l/min
Gruppo prodottiPompa
Caratteristica
Valore
Identificazione modelloAPP D 21 - 38
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP D 21/1500 01 A3B
Materiale corpoDuplex
Materiale di tenutaFKM
Portata [m³/h] [Max]22.20 m³/h
Pressione di uscita [barg] [Max]60 barg
Pressione di uscita [barg] [Min]10 barg
Pressione di uscita [psig] [Max]1015 psig
Pressione di uscita [psig] [Min]145 psig
Product line14
Tipo di prodottoAPP 21-38
UL markNo
Velocità [giri/min] [Max]600 giri/min
Velocità [giri/min] [Min]1500 giri/min

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo130 Kilogram
Peso netto112 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume91.127 Liter
EAN/UPC5715162959886