APP 26/1500
180B5039
Flusso [gpm] [Max]: 75.7, Flusso [l/min.] [Max]: 287, Pressione di uscita [barg] [Max]: 124, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1800, Velocità [giri/min] [Max]: 1500, Velocità [giri/min] [Min]: 600
180B5039
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Conformità ATEX | No |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | APP pump with ceramic. |
| Descrizione prodotto | APP pump with ceramic |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flusso [gpm] [Max] | 75.700 gal/min |
| Flusso [l/min.] [Max] | 287.00 l/min |
| Gruppo prodotti | Pompa |
| Identificazione modello | APP 26/1500 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | APP D 26/1500 01 A6B |
| Picco pressione di mandata [barg] [Max] | 10 barg |
| Picco pressione di mandata [psig] [Max] | 145 psig |
| Pressione di mandata [barg] [Max] | 10.0 barg |
| Pressione di mandata [psig] [Max] | 145.0 psig |
| Pressione di uscita [barg] [Max] | 124 barg |
| Pressione di uscita [barg] [Min] | 70 barg |
| Pressione di uscita [psig] [Max] | 1800 psig |
| Pressione di uscita [psig] [Min] | 1015 psig |
| Product line | 14 |
| Tipo di prodotto | APP 21-38 |
| UL mark | No |
| Velocità [giri/min] [Max] | 1500 giri/min |
| Velocità [giri/min] [Min] | 600 giri/min |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 130 Kilogram |
| Peso netto | 112 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 91.127 Liter |
| EAN/UPC | 5715162792087 |