APP 30/1200
180B5037
Flusso [gpm] [Max]: 137.6, Flusso [l/min.] [Max]: 117.5, Pressione di uscita [barg] [Max]: 124, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1800, Velocità [giri/min] [Max]: 1200, Velocità [giri/min] [Min]: 600
180B5037
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Conformità ATEX | No |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | APP 21-38 with ceramics |
| Descrizione prodotto | APP pump with ceramic |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flusso [gpm] [Max] | 137.600 gal/min |
| Flusso [l/min.] [Max] | 117.50 l/min |
| Gruppo prodotti | Pompa |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Identificazione modello | APP 30/1200 |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | APP D 30/1200 01 A6B |
| Materiale corpo | Duplex |
| Materiale di tenuta | FKM |
| Pressione di uscita [barg] [Max] | 124 barg |
| Pressione di uscita [barg] [Min] | 70 barg |
| Pressione di uscita [psig] [Max] | 1800 psig |
| Pressione di uscita [psig] [Min] | 1015 psig |
| Product line | 14 |
| Tipo di prodotto | APP 21-38 |
| UL mark | No |
| Velocità [giri/min] [Max] | 1200 giri/min |
| Velocità [giri/min] [Min] | 600 giri/min |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 130 Kilogram |
| Peso netto | 112 Kilogram |
| Volume | 92.172 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162711040 |
| Proposition 65 | No significant risk |