Danfoss logo
APP pump

APP 21/1200

180B5036

Flusso [gpm] [Max]: 92.2, Flusso [l/min.] [Max]: 286.6, Pressione di uscita [barg] [Max]: 124, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1800, Velocità [giri/min] [Max]: 1500, Velocità [giri/min] [Min]: 600

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Conformità ATEXNo
Contains batteriesNo
DescrizioneAPP pump with ceramic.
Descrizione prodottoAPP pump with ceramic
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flusso [gpm] [Max]92.200 gal/min
Flusso [l/min.] [Max]286.60 l/min
Gruppo prodottiPompa
Identificazione modelloAPP 21/1200
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP D 21/1200 01 A6B
Materiale corpoDuplex
Materiale di tenutaFKM
Pressione di mandata [barg] [Max]10.0 barg
Pressione di mandata [psig] [Max]145.0 psig
Pressione di uscita [barg] [Max]124 barg
Pressione di uscita [barg] [Min]70 barg
Pressione di uscita [psig] [Max]1800 psig
Pressione di uscita [psig] [Min]1015 psig
Product line14
Tipo di prodottoAPP 21-38
UL markNo
Velocità [giri/min] [Max]1500 giri/min
Velocità [giri/min] [Min]600 giri/min

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo130 Kilogram
Peso netto112 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume91.127 Liter
EAN/UPC5715162820889