Danfoss logo
APP pump

APP 21/1500

180B5035

Flusso [gpm] [Max]: 75.7, Flusso [l/min.] [Max]: 555, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1200, Velocità [giri/min] [Max]: 1500, Velocità [giri/min] [Min]: 600

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Conformità ATEXNo
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoAPP pump with ceramic
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flusso [gpm] [Max]75.700 gal/min
Flusso [l/min.] [Max]555.00 l/min
Gruppo prodottiPompa
Identificazione modelloAPP 21/1500
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP D 21/1500 01 A6B
Picco pressione di mandata [barg] [Max]10 barg
Picco pressione di mandata [psig] [Max]145 psig
Portata [m³/h] [Max]21.80 m³/h
Pressione di uscita [barg] [Max]83 barg
Pressione di uscita [barg] [Min]20 barg
Pressione di uscita [psig] [Max]1200 psig
Pressione di uscita [psig] [Min]290 psig
Product line14
Tipo di prodottoAPP 21-38
Velocità [giri/min] [Max]1500 giri/min
Velocità [giri/min] [Min]600 giri/min

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo130 Kilogram
Peso netto112 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume91.127 Liter
EAN/UPC5715162792063