APP 26/1500
180B5009
Flusso [gpm] [Max]: 94.3, Flusso [l/min.] [Max]: 445.25, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1200, Velocità [giri/min] [Max]: 1500, Velocità [giri/min] [Min]: 600
180B5009
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Conformità ATEX | No |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | APP 21-38 with ceramics |
| Descrizione prodotto | APP pump with ceramic |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flusso [gpm] [Max] | 94.300 gal/min |
| Flusso [l/min.] [Max] | 445.25 l/min |
| Gruppo prodotti | Pompa |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Identificazione modello | APP 26/1500 |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | APP D 26/1500 01 C1B |
| Materiale corpo | Duplex |
| Materiale di tenuta | NBR |
| Portata [m³/h] [Max] | 26.70 m³/h |
| Pressione di uscita [barg] [Max] | 83 barg |
| Pressione di uscita [barg] [Min] | 20 barg |
| Pressione di uscita [psig] [Max] | 1200 psig |
| Pressione di uscita [psig] [Min] | 290 psig |
| Product line | 14 |
| Tipo di prodotto | APP 21-38 |
| UL mark | No |
| Velocità [giri/min] [Max] | 1500 giri/min |
| Velocità [giri/min] [Min] | 600 giri/min |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 130 Kilogram |
| Peso netto | 112 Kilogram |
| Volume | 91.314 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162792131 |
| Proposition 65 | No significant risk |