Danfoss logo
APP pump

APP 38/1500

180B5008

Flusso [gpm] [Max]: 138.4, Flusso [l/min.] [Max]: 655, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1200, Velocità [giri/min] [Max]: 1500, Velocità [giri/min] [Min]: 600

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
Attacco di uscita standardMetrico
Attacco standard ingressoMetrico
CE markYes
Ceramic robustness level2
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Cilindrata [cm³/rev]444.00 cm³/rev
Cilindrata [in³/rev]27.09 in³/rev
Conformità ATEXNo
Contains batteriesNo
DescrizioneAPP pump with ceramic.
Descrizione prodottoAPP pump with ceramic
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco ingresso (metrico)M60
Dimensione raccordo di spurgo [in]0.250 in
Dimensioni attacco di uscita (metrico)M60
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flusso [gpm] [Max]138.400 gal/min
Flusso [gpm] [Min]78.500 gal/min
Flusso [l/min.] [Max]655.00 l/min
Flusso [l/min.] [Min]302.00 l/min
Gruppo prodottiPompa
Identificazione modelloAPP 38/1500
In scope of WEEENo
IspezionabileSÌ
Livello pressione sonora [dB(A)]85 dBA
Material DescriptionAPP D 38/1500 01 C2B
Materiale corpoDuplex
Materiale di tenutaNBR
Caratteristica
Valore
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]21,2x12,1x12,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]540x308x328
Picco pressione di mandata [barg] [Max]10 barg
Picco pressione di mandata [psig] [Max]145 psig
Portata [m³/h] [Max]39.30 m³/h
Portata [m³/h] [Min]18.00 m³/h
Pressione di mandata [barg] [Max]5.0 barg
Pressione di mandata [barg] [Min]2.0 barg
Pressione di mandata [psig] [Max]72.5 psig
Pressione di mandata [psig] [Min]29.0 psig
Pressione di uscita [barg] [Max]83 barg
Pressione di uscita [barg] [Min]20 barg
Pressione di uscita [psig] [Max]1200 psig
Pressione di uscita [psig] [Min]290 psig
Product line14
Raccordo di spurgo standardBSPP
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Max]122 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Min]36 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max]50 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipo attacco ingressoFilettatura
Tipo attacco uscitaFilettatura
Tipo di prodottoAPP 21-38
Tipo rubinetto scaricoFilettatura
UL markNo
Velocità [giri/min] [Max]1500 giri/min
Velocità [giri/min] [Min]600 giri/min

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo130 Kilogram
Peso netto112 Kilogram
Volume92.489 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162516072
Proposition 65No significant risk