Danfoss logo
APP pump

APP 21/1500

180B5005

Flusso [gpm] [Max]: 78.18, Flusso [l/min.] [Max]: 555, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1200, Velocità [giri/min] [Max]: 1500, Velocità [giri/min] [Min]: 600

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Conformità ATEXNo
Contains batteriesNo
DescrizioneAPP pump with ceramic
Descrizione prodottoAPP pump with ceramic
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flusso [gpm] [Max]78.180 gal/min
Flusso [l/min.] [Max]555.00 l/min
Gruppo prodottiPompa
Caratteristica
Valore
Identificazione modelloAPP 21/1500
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP D21/1500 01 C1B
Materiale corpoDuplex
Materiale di tenutaNBR
Portata [m³/h] [Max]22.20 m³/h
Pressione di uscita [barg] [Max]83 barg
Pressione di uscita [barg] [Min]20 barg
Pressione di uscita [psig] [Max]1200 psig
Pressione di uscita [psig] [Min]290 psig
Product line14
Tipo di prodottoAPP 21-38
UL markNo
Velocità [giri/min] [Max]1500 giri/min
Velocità [giri/min] [Min]600 giri/min

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo130 Kilogram
Peso netto112 Kilogram
Volume92.489 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162890110
Proposition 65No significant risk