Danfoss logo
APP 22-1500 RO pump

APP 22/1500 Ex

180B3263

Flusso [gpm] [Max]: 95.5, Flusso [l/min.] [Max]: 367.5, Pressione di uscita [barg] [Max]: 70, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1015, Velocità [giri/min] [Max]: 1500, Velocità [giri/min] [Min]: 700, Conformità ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneATEXCE
Attacco di uscita standardMetrico
Attacco standard ingressoMetrico
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cilindrata [cm³/rev]253.30 cm³/rev
Cilindrata [in³/rev]15.46 in³/rev
Conformità ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Contains batteriesNo
DescrizioneAPP 22/1500 Ex
Descrizione prodottoAPP pumps
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco ingresso (metrico)M52
Dimensione raccordo di spurgo [in]0.250 in
Dimensioni attacco di uscita (metrico)M52
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Flusso [gpm] [Max]95.500 gal/min
Flusso [gpm] [Min]42.800 gal/min
Flusso [l/min.] [Max]367.50 l/min
Flusso [l/min.] [Min]164.90 l/min
Gruppo prodottiPompa
Identificazione modelloAPP 22/1500 Ex
In scope of WEEENo
IspezionabileSÌ
Livello pressione sonora [dB(A)]84 dBA
Material DescriptionAPP 22/1500 Ex
Materiale corpoDuplex
Materiale di tenutaNBR
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]562x336x466
Caratteristica
Valore
Picco pressione di mandata [barg] [Max]10 barg
Picco pressione di mandata [psig] [Max]145 psig
Portata [m³/h] [Max]22.00 m³/h
Portata [m³/h] [Min]9.90 m³/h
Pressione di mandata [barg] [Max]5.0 barg
Pressione di mandata [barg] [Min]2.0 barg
Pressione di mandata [psig] [Max]72.5 psig
Pressione di mandata [psig] [Min]29.0 psig
Pressione di uscita [barg] [Max]70 barg
Pressione di uscita [barg] [Min]10 barg
Pressione di uscita [psig] [Max]1015 psig
Pressione di uscita [psig] [Min]145 psig
Product line14
Raccordo di spurgo standardBSPP
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Max]122 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Min]36 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max]50 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipo attacco ingressoFilettatura
Tipo attacco uscitaFilettatura
Tipo di prodottoAPP 16-19+22
Tipo rubinetto scaricoFilettatura
UL markNo
Velocità [giri/min] [Max]1500 giri/min
Velocità [giri/min] [Min]700 giri/min
Velocità continua [giri/min.] [Min]700 giri/min

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo93 Kilogram
Peso netto72.85 Kilogram
Volume88.536 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428757638
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens