APP 16/1500
180B3250
Flusso [gpm] [Max]: 69.9, Flusso [l/min.] [Max]: 269.1, Pressione di uscita [barg] [Max]: 70, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1015, Velocità [giri/min] [Max]: 1500, Velocità [giri/min] [Min]: 700
180B3250
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| Attacco di uscita standard | Metrico |
| Attacco standard ingresso | Metrico |
| Cable length (EF000536) | 0 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cilindrata [cm³/rev] | 188.30 cm³/rev |
| Cilindrata [in³/rev] | 11.49 in³/rev |
| Conformità ATEX | No |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Pump for sea- or brackish water |
| Descrizione prodotto | APP pumps |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco ingresso (metrico) | M52 |
| Dimensione raccordo di spurgo [in] | 0.250 in |
| Dimensioni attacco di uscita (metrico) | M52 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Flusso [gpm] [Max] | 69.900 gal/min |
| Flusso [gpm] [Min] | 30.800 gal/min |
| Flusso [l/min.] [Max] | 269.10 l/min |
| Flusso [l/min.] [Min] | 118.40 l/min |
| Gruppo prodotti | Pompa |
| Identificazione modello | APP 16/1500 |
| In scope of WEEE | No |
| Ispezionabile | SÌ |
| Livello pressione sonora [dB(A)] | 84 dBA |
| Material Description | APP 16/1500 Integrated Flushing Valve |
| Materiale corpo | Duplex |
| Materiale di tenuta | NBR |
| Medium temperature (continuous) (EF023182) | 50-50 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 22x13,2x18,3 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 562x336x466 |
| Picco pressione di mandata [barg] [Max] | 10 barg |
| Picco pressione di mandata [psig] [Max] | 145 psig |
| Portata [m³/h] [Max] | 16.10 m³/h |
| Portata [m³/h] [Min] | 7.10 m³/h |
| Pressione di mandata [barg] [Max] | 5.0 barg |
| Pressione di mandata [barg] [Min] | 2.0 barg |
| Pressione di mandata [psig] [Max] | 72.5 psig |
| Pressione di mandata [psig] [Min] | 29.0 psig |
| Pressione di uscita [barg] [Max] | 70 barg |
| Pressione di uscita [barg] [Min] | 10 barg |
| Pressione di uscita [psig] [Max] | 1015 psig |
| Pressione di uscita [psig] [Min] | 145 psig |
| Product line | 14 |
| Raccordo di spurgo standard | BSPP |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
| Temperatura del mezzo [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura del mezzo [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo attacco ingresso | Filettatura |
| Tipo attacco uscita | Filettatura |
| Tipo di prodotto | APP 16-19+22 |
| Tipo rubinetto scarico | Filettatura |
| UL mark | No |
| Velocità [giri/min] [Max] | 1500 giri/min |
| Velocità [giri/min] [Min] | 700 giri/min |
| Velocità continua [giri/min.] [Min] | 700 giri/min |
| Weight (EF000167) | 94.40 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 94.4 Kilogram |
| Peso netto | 72.65 Kilogram |
| Volume | 91.086 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162668610 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |