Danfoss logo
APP 13-1500 RO pump

APP 13/1500 Ex

180B3223

Flusso [gpm] [Max]: 60.6, Flusso [l/min.] [Max]: 233.3, Pressione di uscita [barg] [Max]: 70, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1015, Velocità [giri/min] [Max]: 1500, Velocità [giri/min] [Min]: 700, Conformità ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneATEXCE
Attacco di uscita standardMetrico
Attacco standard ingressoMetrico
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cilindrata [cm³/rev]166.40 cm³/rev
Cilindrata [in³/rev]10.15 in³/rev
Conformità ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Contains batteriesNo
DescrizioneAPP 13/1500 Ex
Descrizione prodottoAPP pumps
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco ingresso (metrico)M42
Dimensione raccordo di spurgo [in]0.250 in
Dimensioni attacco di uscita (metrico)M42
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Flusso [gpm] [Max]60.600 gal/min
Flusso [gpm] [Min]26.000 gal/min
Flusso [l/min.] [Max]233.30 l/min
Flusso [l/min.] [Min]100.20 l/min
Gruppo prodottiPompa
Identificazione modelloAPP 13/1500 Ex
In scope of WEEENo
IspezionabileSÌ
Livello pressione sonora [dB(A)]85 dBA
Material DescriptionAPP 13/1500 Ex
Materiale corpoDuplex
Materiale di tenutaNBR
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]562x336x466
Caratteristica
Valore
Picco pressione di mandata [barg] [Max]10 barg
Picco pressione di mandata [psig] [Max]145 psig
Portata [m³/h] [Max]13.50 m³/h
Portata [m³/h] [Min]7.60 m³/h
Pressione di mandata [barg] [Max]5.0 barg
Pressione di mandata [barg] [Min]2.0 barg
Pressione di mandata [psig] [Max]72.5 psig
Pressione di mandata [psig] [Min]29.0 psig
Pressione di uscita [barg] [Max]70 barg
Pressione di uscita [barg] [Min]10 barg
Pressione di uscita [psig] [Max]1015 psig
Pressione di uscita [psig] [Min]145 psig
Product line14
Raccordo di spurgo standardBSPP
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Max]122 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Min]36 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max]50 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipo attacco ingressoFilettatura
Tipo attacco uscitaFilettatura
Tipo di prodottoAPP 11-13
Tipo rubinetto scaricoFilettatura
UL markNo
Velocità [giri/min] [Max]1500 giri/min
Velocità [giri/min] [Min]700 giri/min
Velocità continua [giri/min.] [Min]700 giri/min

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo75 Kilogram
Peso netto74.544 Kilogram
Volume87.996 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428757294
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens