Danfoss logo
APP 11_1200 RO pump

APP 11/1200

180B3212

Flusso [gpm] [Max]: 48.9, Flusso [l/min.] [Max]: 188.1, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1200, Velocità [giri/min] [Max]: 1200, Velocità [giri/min] [Min]: 700

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
Attacco di uscita standardMetrico
Attacco standard ingressoMetrico
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cilindrata [cm³/rev]166.40 cm³/rev
Cilindrata [in³/rev]10.15 in³/rev
Conformità ATEXNo
Contains batteriesNo
DescrizionePump for sea- or brackish water
Descrizione prodottoAPP pumps
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco ingresso (metrico)M42
Dimensione raccordo di spurgo [in]0.250 in
Dimensioni attacco di uscita (metrico)M42
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Flusso [gpm] [Max]48.900 gal/min
Flusso [gpm] [Min]27.200 gal/min
Flusso [l/min.] [Max]188.10 l/min
Flusso [l/min.] [Min]104.90 l/min
Gruppo prodottiPompa
Identificazione modelloAPP 11/1200
In scope of WEEENo
Ispezionabile
Livello pressione sonora [dB(A)]85 dBA
Material DescriptionAPP 11/1200 Integrated Flushing Valve
Materiale corpoDuplex
Materiale di tenutaNBR
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]562x336x466
Caratteristica
Valore
Picco pressione di mandata [barg] [Max]10 barg
Picco pressione di mandata [psig] [Max]145 psig
Portata [m³/h] [Max]11.20 m³/h
Portata [m³/h] [Min]4.80 m³/h
Pressione di mandata [barg] [Max]5.0 barg
Pressione di mandata [barg] [Min]2.0 barg
Pressione di mandata [psig] [Max]72.5 psig
Pressione di mandata [psig] [Min]29.0 psig
Pressione di uscita [barg] [Max]83 barg
Pressione di uscita [barg] [Min]10 barg
Pressione di uscita [psig] [Max]1200 psig
Pressione di uscita [psig] [Min]145 psig
Product line14
Raccordo di spurgo standardBSPP
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Max]122 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Min]36 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max]50 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipo attacco ingressoFilettatura
Tipo attacco uscitaFilettatura
Tipo di prodottoAPP 11-13
Tipo rubinetto scaricoFilettatura
UL markNo
Velocità [giri/min] [Max]1200 giri/min
Velocità [giri/min] [Min]700 giri/min
Velocità continua [giri/min.] [Min]700 giri/min

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo92.4 Kilogram
Peso netto74.544 Kilogram
Volume91.086 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162668214
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens