Danfoss logo
APP 2.2 RO pump

APP 2.2 Ex

180B3145

Flusso [gpm] [Max]: 10.9, Flusso [l/min.] [Max]: 41.9, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1200, Velocità [giri/min] [Max]: 3450, Velocità [giri/min] [Min]: 700, Conformità ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEATEX
Attacco di uscita standardBSPP
Attacco standard ingressoBSPP
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cilindrata [cm³/rev]12.52 cm³/rev
Cilindrata [in³/rev]0.76 in³/rev
Conformità ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Contains batteriesNo
DescrizioneAPP 2.2 Ex
Descrizione prodottoAPP pumps
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita [in]3/4 in
Dimensione attacco ingresso [in]3/4 in
Dimensione raccordo di spurgo (metrico)M6
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Flusso [gpm] [Max]10.900 gal/min
Flusso [gpm] [Min]1.900 gal/min
Flusso [l/min.] [Max]41.90 l/min
Flusso [l/min.] [Min]7.40 l/min
Gruppo prodottiPompa
Identificazione modelloAPP 2.2 Ex
In scope of WEEENo
IspezionabileSÌ
Livello pressione sonora [dB(A)]77 dBA
Material DescriptionAPP 2.2 Ex
Materiale corpoDuplex
Materiale di tenutaNBR
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Caratteristica
Valore
Picco pressione di mandata [barg] [Max]10 barg
Picco pressione di mandata [psig] [Max]145 psig
Portata [m³/h] [Max]2.50 m³/h
Portata [m³/h] [Min]0.40 m³/h
Pressione di mandata [barg] [Max]5.0 barg
Pressione di mandata [barg] [Min]0.5 barg
Pressione di mandata [psig] [Max]72.5 psig
Pressione di mandata [psig] [Min]7.3 psig
Pressione di uscita [barg] [Max]83 barg
Pressione di uscita [barg] [Min]20 barg
Pressione di uscita [psig] [Max]1200 psig
Pressione di uscita [psig] [Min]290 psig
Product line14
Raccordo di spurgo standardMetrico
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Max]122 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Min]36 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max]50 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipo attacco ingressoFilettatura
Tipo attacco uscitaFilettatura
Tipo di prodottoAPP 1.5-3.5
Tipo rubinetto scaricoFilettatura
UL markNo
Velocità [giri/min] [Max]3450 giri/min
Velocità [giri/min] [Min]700 giri/min
Velocità continua [giri/min.] [Min]700 giri/min

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo9.076 Kilogram
Peso netto8.31 Kilogram
Volume5.891 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428756839
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens