Danfoss logo
APP 1.8 RO pump

APP pumps, APP 1,8 Ex

180B3144

Flusso [gpm] [Max]: 4.55, Flusso [l/min.] [Max]: 49.45, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1200, Velocità [giri/min] [Max]: 3450, Velocità [giri/min] [Min]: 700, Conformità ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEATEX
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Conformità ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Contains batteriesNo
DescrizionePump for sea- or brackish water
Descrizione prodottoAPP pumps
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flusso [gpm] [Max]4.550 gal/min
Caratteristica
Valore
Flusso [l/min.] [Max]49.45 l/min
Gruppo prodottiPompa
Identificazione modelloAPP 1,8 Ex
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP 1.8 Ex
Portata [m³/h] [Max]0.86 m³/h
Pressione di uscita [barg] [Max]83 barg
Pressione di uscita [psig] [Max]1200 psig
Product line14
Tipo di prodottoAPP 1.5-3.5
UL markNo
Velocità [giri/min] [Max]3450 giri/min
Velocità [giri/min] [Min]700 giri/min

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo9.135 Kilogram
Peso netto8.71 Kilogram
Volume5.968 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428756822
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens