Danfoss logo
APP 6.5 RO pump

APP 6.5 Ex

180B3106

Flusso [gpm] [Max]: 27.8, Flusso [l/min.] [Max]: 107.2, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1200, Velocità [giri/min] [Max]: 1800, Velocità [giri/min] [Min]: 700, Conformità ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneATEXCE
Attacco di uscita standardMetrico
Attacco standard ingressoMetrico
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cilindrata [cm³/rev]63.30 cm³/rev
Cilindrata [in³/rev]3.86 in³/rev
Conformità ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Contains batteriesNo
DescrizioneAPP 6.5 Ex
Descrizione prodottoAPP pumps
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco ingresso (metrico)M42
Dimensione raccordo di spurgo (metrico)M6
Dimensioni attacco di uscita (metrico)M42
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Flusso [gpm] [Max]27.800 gal/min
Flusso [gpm] [Min]9.700 gal/min
Flusso [l/min.] [Max]107.20 l/min
Flusso [l/min.] [Min]37.50 l/min
Gruppo prodottiPompa
Identificazione modelloAPP 6.5 Ex
In scope of WEEENo
IspezionabileSÌ
Livello pressione sonora [dB(A)]78 dBA
Material DescriptionAPP 6.5 Ex
Materiale corpoDuplex
Materiale di tenutaNBR
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]380x300x300
Caratteristica
Valore
Picco pressione di mandata [barg] [Max]5 barg
Picco pressione di mandata [psig] [Max]73 psig
Portata [m³/h] [Max]6.40 m³/h
Portata [m³/h] [Min]2.20 m³/h
Pressione di mandata [barg] [Max]5.0 barg
Pressione di mandata [barg] [Min]0.5 barg
Pressione di mandata [psig] [Max]72.5 psig
Pressione di mandata [psig] [Min]7.3 psig
Pressione di uscita [barg] [Max]83 barg
Pressione di uscita [barg] [Min]20 barg
Pressione di uscita [psig] [Max]1200 psig
Pressione di uscita [psig] [Min]290 psig
Product line14
Raccordo di spurgo standardMetrico
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Max]122 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Min]36 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max]50 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipo attacco ingressoFilettatura
Tipo attacco uscitaFilettatura
Tipo di prodottoAPP 5.1-10.2
Tipo rubinetto scaricoFilettatura
UL markNo
Velocità [giri/min] [Max]1800 giri/min
Velocità [giri/min] [Min]700 giri/min
Velocità continua [giri/min.] [Min]700 giri/min

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo29.5 Kilogram
Peso netto28.835 Kilogram
Volume22.724 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162669174
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens