Energy Recovery Device, MPE S 70
180F7171
Orientamento montaggio: Verticale; Orizzontale, Potenza stimata [HP]: 30, Potenza stimata [kW]: 0, Velocità [giri/min] [Min]: 625, Velocità [giri/min] [Max]: 875, Flusso in uscita HP [m³/h] [Max]: 70, Flusso in uscita HP [gpm] [Max]: 308
180F7171
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | MPE S 70 |
| Descrizione prodotto | MPE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flusso in uscita HP [gpm] [Max] | 308 gal/min |
| Flusso in uscita HP [m³/h] [Max] | 70 m³/h |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Energy Recovery Device |
| Identificazione modello | MPE S 70 |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | MPE S 70 |
| Orientamento montaggio | OrizzontaleVerticaleBare shafted |
| Potenza stimata [HP] | 30.0 cv |
| Potenza stimata [kW] | 0.0 kW |
| Product line | 14 |
| Tipo di prodotto | MPE 70 |
| UL mark | No |
| Velocità [giri/min] [Max] | 875 giri/min |
| Velocità [giri/min] [Min] | 625 giri/min |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 130 Kilogram |
| Peso netto | 113.8 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 146.717 Liter |
| EAN/UPC | 5715162944516 |