Danfoss logo
MPE 70 with motor

Energy Recovery Device, MPE S 70

180F7066

Orientamento montaggio: Verticale, Potenza stimata [HP]: 3, Potenza stimata [kW]: 2.2, Velocità [giri/min] [Min]: 625, Velocità [giri/min] [Max]: 875, Flusso in uscita HP [m³/h] [Max]: 70, Flusso in uscita HP [gpm] [Max]: 308

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
Attacco di uscita standard HPVictaulic
Attacco di uscita standard LPVictaulic
Attacco ingresso standard HPVictaulic
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Classe di isolamento del motoreB
Classe di protezione IPIP55
Contains batteriesNo
Coppia di lavoro ammissibile [lb-ft] [Max]11 lbf∙ft
Coppia di lavoro ammissibile [Nm] [Max]15 N-m
Coppia iniziale [Nm] [Max]90.00 N-m
Coppia iniziale [Nmlbf*fl] [Max]66 lbf∙ft
Coppia motore a velocità nom. [Nm]22 N-m
Coppia motore a velocità nom. [Nmlbf*fl]16.1 lbf∙ft
Corrente motore [A]5.7 A
DescrizioneMPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3
Descrizione prodottoMPE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure LP in out [barg] [Max]0.74 barg
Differential pressure LP in out [psig] [Max]10.7 psig
Dimensione attacco di uscita HP [in]3.000 in
Dimensione attacco di uscita LP [in]3.000 in
Dimensione attacco ingresso HP [in]3.000 in
Dimensione del telaio motoreIEC 112
Dimensione raccordo di spurgo [in]0.250 in
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flusso [gpm] [Min]220.000 gal/min
Flusso di esercizio ammissibile ingresso LP [gpm] [Max]308 gal/min
Flusso in uscita HP [gpm] [Max]308 gal/min
Flusso in uscita HP [m³/h] [Max]70 m³/h
Flusso lubrificazione a 60 [m³/h] [Max]1.20 m³/h
Flusso lubrificazione a 871 [gpm] [Max]5.3 gal/min
Gruppo prodottiDispositivo di recupero energetico
HP outlet pressure [barg] [Min]40 barg
HP outlet pressure [psig] [Min]580 psig
Identificazione modelloMPE S 70
In scope of WEEENo
IspezionabileSÌ
Livello pressione sonora [dB(A)]85 dBA
LP inlet flow peak [gpm]462 gal/min
Caratteristica
Valore
LP inlet flow peak [m³/h]105 m³/h
Material DescriptionMPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3
Materiale di tenutaNBR
Orientamento montaggioVerticale
Picco pressione di mandata LP [barg]10 barg
Picco pressione di mandata LP [psig]145 psig
Poli del motore6
Portata [m³/h] [Min]50.00 m³/h
Portata ammissibile in ingresso LP [m³/h] [Max]70 m³/h
Potenza stimata [HP]3.0 cv
Potenza stimata [kW]2.2 kW
Pressione di mandata HP, intermittente [barg] [Min]2 barg
Pressione di mandata HP, intermittente [psig] [Min]29 psig
Pressione di prova statica HP ingresso/uscita [barg] [Max]108 barg
Pressione di prova statica HP ingresso/uscita [psig] [Max]1566 psig
Pressione di prova statica max. ingresso/uscita LP [barg]13 barg
Pressione di prova statica max. ingresso/uscita LP [psig]189 psig
Pressione di uscita HP [barg] [Max]83 barg
Pressione differenziale HP ingresso/uscita [barg] ]Max]0.66 barg
Pressione differenziale HP ingresso/uscita [psig] ]Max]9.6 psig
Pressione in uscita HP [psig] [Max]1200 psig
Pressione ingresso LP [barg] [Max]5 barg
Pressione ingresso LP [psig] [Min]72 psig
Product line14
Raccordo di spurgo standardMetrico
Standard motoreIEC
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura ambiente motore [°C] [Max]40 °C
Temperatura ambiente motore [°F] [Max]104 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Max]104 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Min]36 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max]40 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tensione motore380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
Tipo di materialeDuplexSuper Duplex
Tipo di prodottoMPE 70
Tipo rubinetto scaricoBSPP
UL markNo
Velocità [giri/min] [Max]875 giri/min
Velocità [giri/min] [Min]625 giri/min

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo193.5 Kilogram
Peso netto150 Kilogram
Volume518.4 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162286166
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens