Danfoss logo
iSave 50-70 horizontal with motor

Dispositivo di recupero energetico, ISAVE 70

180F7025

Orientamento montaggio: Orizzontale, Flusso in uscita HP [m³/h] [Max]: 70, Flusso in uscita HP [gpm] [Max]: 308, Potenza stimata [HP]: 30, Potenza stimata [kW]: 18.5

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
Attacco di uscita standard HPVictaulic
Attacco ingresso standard HPVictaulic
Attacco standard ingresso LPVictaulic
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Classe di isolamento del motoreB
Classe di protezione IPIP55
Contains batteriesNo
Coppia di lavoro ammissibile [lb-ft] [Max]140 lbf∙ft
Coppia di lavoro ammissibile [Nm] [Max]190 N-m
Coppia iniziale [Nm] [Max]180.00 N-m
Coppia iniziale [Nmlbf*fl] [Max]132 lbf∙ft
Coppia motore a velocità nom. [Nm]177 N-m
Coppia motore a velocità nom. [Nmlbf*fl]130.5 lbf∙ft
Corrente motore [A]37.0 A
DescrizioneiSave70 Horizontal IEC200L 18.5 kW 50Hz
Descrizione prodottoiSave
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita HP [in]3.000 in
Dimensione attacco di uscita LP [in]3.000 in
Dimensione attacco ingresso HP [in]3.000 in
Dimensione attacco ingresso LP [in]3.000 in
Dimensione del telaio motore200L
Dimensione raccordo di spurgo [in]0.250 in
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flusso [gpm] [Min]220.000 gal/min
Flusso di esercizio ammissibile ingresso LP [gpm] [Max]308 gal/min
Flusso in uscita HP [gpm] [Max]308 gal/min
Flusso in uscita HP [m³/h] [Max]70 m³/h
Flusso lubrificazione a 60 [m³/h] [Max]1.50 m³/h
Flusso lubrificazione a 871 [gpm] [Max]6.6 gal/min
Gruppo prodottiDispositivo di recupero energetico
Identificazione modelloISAVE 70
In scope of WEEENo
Ingresso/uscita LP a portata max. [barg]1 barg
Ingresso/uscita LP a portata max. [psig]11 psig
IspezionabileSÌ
Livello pressione sonora [dB(A)]86 dBA
Material DescriptioniSave70 Horizontal IEC200L 18.5 kW 50Hz
Materiale di tenutaNBR
Orientamento montaggioOrizzontale
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]74,8x24,4x32,1
Caratteristica
Valore
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]1907x622x819
Picco pressione di mandata LP [barg]10 barg
Picco pressione di mandata LP [psig]145 psig
Poli del motore6
Portata [m³/h] [Min]50.00 m³/h
Portata ammissibile in ingresso LP [m³/h] [Max]70 m³/h
Potenza stimata [HP]30.0 cv
Potenza stimata [kW]18.5 kW
Pressione di esercizio ammissibile ingresso LP [barg] [Min]2 barg
Pressione di esercizio ammissibile ingresso LP [psig] [Min]29 psig
Pressione di mandata HP [barg] [Min]40 barg
Pressione di mandata HP [psig] [Min]580 psig
Pressione di mandata HP, intermittente [barg] [Min]2 barg
Pressione di mandata HP, intermittente [psig] [Min]29 psig
Pressione di prova statica HP ingresso/uscita [barg] [Max]108 barg
Pressione di prova statica HP ingresso/uscita [psig] [Max]1566 psig
Pressione di prova statica max. ingresso/uscita LP [barg]13 barg
Pressione di prova statica max. ingresso/uscita LP [psig]189 psig
Pressione di uscita HP [barg] [Max]83 barg
Pressione differenziale HP ingresso/uscita [barg] ]Max]5.00 barg
Pressione differenziale HP ingresso/uscita [psig] ]Max]72.0 psig
Pressione in uscita HP [psig] [Max]1200 psig
Pressione ingresso LP [barg] [Max]5 barg
Pressione ingresso LP [psig] [Min]72 psig
Product line14
Raccordo di spurgo standardMetrico
Standard motoreIEC
Telaio baseInox
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura ambiente motore [°C] [Max]40 °C
Temperatura ambiente motore [°F] [Max]104 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Max]95 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Min]36 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max]35 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tensione motore380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
Tipo di materialeDuplexSuper Duplex
Tipo di prodottoiSave 50-70
Tipo rubinetto scaricoBSPP
UL markNo
Velocità [giri/min] [Max]875 giri/min
Velocità [giri/min] [Min]650 giri/min

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo512 Kilogram
Peso netto445.36 Kilogram
Volume1019.904 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162673140
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens