Dispositivo di recupero energetico, iSave 50
180F7020
Orientamento montaggio: Verticale; Orizzontale, Flusso in uscita HP [m³/h] [Max]: 52, Flusso in uscita HP [gpm] [Max]: 228, Potenza stimata [HP]: 30, Potenza stimata [kW]: 0
180F7020
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| Attacco di uscita standard HP | Victaulic |
| Attacco ingresso standard HP | Victaulic |
| Attacco standard ingresso LP | Victaulic |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Coppia di lavoro ammissibile [lb-ft] [Max] | 125 lbf∙ft |
| Coppia di lavoro ammissibile [Nm] [Max] | 170 N-m |
| Coppia iniziale [Nm] [Max] | 180.00 N-m |
| Coppia iniziale [Nmlbf*fl] [Max] | 132 lbf∙ft |
| Descrizione | iSave 50 (Without motor) |
| Descrizione prodotto | iSave |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco di uscita HP [in] | 3.000 in |
| Dimensione attacco di uscita LP [in] | 3.000 in |
| Dimensione attacco ingresso HP [in] | 3.000 in |
| Dimensione attacco ingresso LP [in] | 3.000 in |
| Dimensione raccordo di spurgo [in] | 0.250 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flusso [gpm] [Min] | 184.000 gal/min |
| Flusso di esercizio ammissibile ingresso LP [gpm] [Max] | 252 gal/min |
| Flusso in uscita HP [gpm] [Max] | 228 gal/min |
| Flusso in uscita HP [m³/h] [Max] | 52 m³/h |
| Flusso lubrificazione a 60 [m³/h] [Max] | 1.50 m³/h |
| Flusso lubrificazione a 871 [gpm] [Max] | 6.6 gal/min |
| Gruppo prodotti | Dispositivo di recupero energetico |
| Identificazione modello | iSave 50 |
| In scope of WEEE | No |
| Ingresso/uscita LP a portata max. [barg] | 1 barg |
| Ingresso/uscita LP a portata max. [psig] | 8 psig |
| Ispezionabile | SÌ |
| Livello pressione sonora [dB(A)] | 83 dBA |
| Material Description | iSave 50 (Without motor) |
| Materiale di tenuta | NBR |
| Orientamento montaggio | OrizzontaleVerticaleBare shafted |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 34,6x16,7x19,5 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 882x426x496 |
| Picco pressione di mandata LP [barg] | 10 barg |
| Picco pressione di mandata LP [psig] | 145 psig |
| Portata [m³/h] [Min] | 42.00 m³/h |
| Portata ammissibile in ingresso LP [m³/h] [Max] | 57 m³/h |
| Potenza stimata [HP] | 30.0 cv |
| Potenza stimata [kW] | 0.0 kW |
| Pressione di esercizio ammissibile ingresso LP [barg] [Min] | 2 barg |
| Pressione di esercizio ammissibile ingresso LP [psig] [Min] | 29 psig |
| Pressione di mandata HP [barg] [Min] | 40 barg |
| Pressione di mandata HP [psig] [Min] | 580 psig |
| Pressione di mandata HP, intermittente [barg] [Min] | 2 barg |
| Pressione di mandata HP, intermittente [psig] [Min] | 29 psig |
| Pressione di prova statica HP ingresso/uscita [barg] [Max] | 108 barg |
| Pressione di prova statica HP ingresso/uscita [psig] [Max] | 1566 psig |
| Pressione di prova statica max. ingresso/uscita LP [barg] | 189 barg |
| Pressione di prova statica max. ingresso/uscita LP [psig] | 13 psig |
| Pressione di uscita HP [barg] [Max] | 83 barg |
| Pressione differenziale HP ingresso/uscita [barg] ]Max] | 5.00 barg |
| Pressione differenziale HP ingresso/uscita [psig] ]Max] | 72.0 psig |
| Pressione in uscita HP [psig] [Max] | 1200 psig |
| Pressione ingresso LP [barg] [Max] | 5 barg |
| Pressione ingresso LP [psig] [Min] | 72 psig |
| Product line | 14 |
| Raccordo di spurgo standard | BSPP |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
| Temperatura del mezzo [°F] [Max] | 95 °F |
| Temperatura del mezzo [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo di materiale | DuplexSuper Duplex |
| Tipo di prodotto | iSave 50-70 |
| Tipo rubinetto scarico | BSPP |
| UL mark | No |
| Velocità [giri/min] [Max] | 650 giri/min |
| Velocità [giri/min] [Min] | 525 giri/min |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 191.7 Kilogram |
| Peso netto | 163.5 Kilogram |
| Volume | 195.511 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673416 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |